Svetlobna zapora SOOD-TB-R-PN

8075656

GTIN 4052568446284

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Tok med prostim tekom
11 mA
Vrsta svetlobe
rdeča - Svetleča dioda
Doseg
0 mm - 2000 mm
Stopnja zaščite
IP65 - IP67
Temperatura okolice
-25 °C - 60 °C