Paralelno prijemalo DHPC-16-A-NO-S
8116791
GTIN 4052568554439
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
43.4 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
3 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Največja sila na vpenjalnih čeljustih Fz, statična
84 N
Največja masa na zunanji prijemalni prst
50 g