Paralelno prijemalo DHPC-L-16-A-S-2

8116805

GTIN 4052568554576

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
53.9 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
6 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Največja sila na vpenjalnih čeljustih Fz, statična
84 N
Največja masa na zunanji prijemalni prst
50 g