Solenoid valve VSVA-B-P53E-ZH-D1-F8

8198571

GTIN 4052568656201

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3 odzračeno
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778
1800 l/min
Pnevmatični priključek 1
Priključna plošča z velikostjo 1 v skladu z ISO 5599-1