Regulator tlaka MS6-LR-AGF-D6-VS

8232999

GTIN 4052568782580

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
6500 l/min
Območje regulacije tlaka
0.3 bar - 7 bar
Največja histereza tlaka
0.25 bar