Cev iz umetne mase PUN-H-LC-12X2-BL

8244556

GTIN 4052568799816

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
12 mm
Notranji Ø
8 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 60 °C