Mehast valj

Mehasti valji so hkrati elementi pogonskega in zračnega vzmetenja ter spadajo v kategorijo membranskih pogonov. Pnevmatski pogon nima batnice, temveč je njegova preprosta struktura sestavljena iz dveh kovinskih plošč z navitim gumijastim mehom. Velika sila nastane neposredno zaradi tlaka na razmeroma veliko površino čelnih strani. Povratna vzmet ni potrebna, saj se vračanje običajno izvede zaradi teže uporabljenega bremena. Velika prednost mehastih valjev je posebej nizka višina vgradnje v primerjavi z valji in prosta gibljivost.
To pomeni, da so mogoči tudi večji pomiki osi in kotni zasuki do 20°. Učinek zdrsa, ki je pogosto moteč pri običajnih valjih, se pri mehastih valjih prav tako ne pojavlja. Za večje hode so namenjeni dvojni mehi.
Uporaba z različnimi mediji, kot so stisnjen zrak, plini in tekočine, je mogoča, če se upoštevajo lastnosti gume.
Mehasti valji Festo so prava rešitev za številne aplikacije v tehnologiji pnevmatskih pogonov. Na voljo so s premeri od 80 mm do 385 mm. Ti izdelki omogočajo hod do 230 mm. Največja nosilnost pri tlaku 8 bar je 70 kN.