Načelo sistema je obrniti naravno načelo letenja z mahanjem kril: ptice z mahanjem kril ustvarijo potrebno moč, da se v zraku premikajo naprej. Stacionarni sistem, kot je DualWingGenerator, pa lahko pridobiva kinetično energijo iz zračnega toka. Tako se linearno gibanje kril spremeni v rotacijsko gibanje. Vgrajeni elektrogenerator pretvori pridobljeno energijo v električno energijo.
Štiri krila so razporejena na obeh straneh osrednjega stebra. Dve zgornji in dve spodnji krili sta nameščeni na skupni osi vrtenja, ki jo poganja motor in je nameščena na drsniku. Ko zapiha veter, se oba drsnika na navpičnem vodilu usklajeno premikata v nasprotnih smereh: medtem ko se zgornja krila premikajo navzgor, se spodnja krila premikajo navzdol. Par kril na eni strani tvori funkcionalno enoto, katere fluidno-mehanske lastnosti omogočajo optimalno pridobivanje energije. Na vrhu servomotor zavrti krila in ta se ponovno približajo druga drugi.
Zaradi aktivnega zasuka so krila vedno nameščena tako, da imajo optimalen pretok zraka. Tako lahko prilagodljivi sistem doseže optimalen izkoristek energije z zelo visoko, znanstveno dokazano učinkovitostjo. Tako imenovani aktivni torzijski mehanizem smo tehnično izvedli že leta 2011 z napravo SmartBird. Pri razvoju umetnega srebrnega galeba smo preučevali, kako ptice aktivno obračajo krila, da bi čim bolj energijsko učinkovito izkoristile vetrovne razmere.
Generator DualWingGenerator se sam optimizira in se lahko prilagodi različnim vetrovnim razmeram. Po učinkovitosti v ničemer ne zaostaja za običajnimi majhnimi vetrnimi turbinami in ima celo izjemne prednosti pri nizkih hitrostih vetra: v območju med 4 in 8 m/s ima turbina zelo visoko, znanstveno dokazano učinkovitost.
V sodelovanju z inštituti, visokošolskimi ustanovami in partnerji raziskujemo biološka načela, da bi razvili inovativne ideje in rešitve za naše osnovno dejavnost na področju avtomatizacije in tehničnega izobraževanja. Več o Bionic Learning Network ali odkrijte še več zanimivih tem v zvezi s podjetjem Festo v našem blogu.