Os zobatega jermena ELGG
Os zobatega jermena ELGG z dvema drsnikoma s sinhronim protismernim gibanjem je idealna za dolge centrirne hode v industriji pakiranja, kot prijemalo z hodi do 300 mm na stran ali kot pogon za premikanje vrat.
- Gred zobatega jermena z dvema protismerno premikajočima se drsnikoma
- S cenovno ugodnim drsnim vodilom in natančnim krogličnim vodilom
- Opcijska sredinska opora izboljša togost
- Možnost montaže motorja na 4 straneh