Osredotočeno na bistvo: zasučni pogon DRVS po privlačni ceni zmore vse, kar je pomembno za zasučni pogon – omogoča zelo močno inovativno obračanje. Nova rešitev senzorja SRBS je nameščena v kratkem času in brezstopenjsko nastavljiva. To prihrani čas in stroške.
Kompakten in zatesnjen, lahek, z možnostjo zaznavanja in z močjo do 20 Nm: zaradi tega je DRVS močan tudi v težkih pogojih. Preprosto se namesti in po potrebi brezstopenjsko vrti za 90°/180° ali 270°.
Zaznavanje zasučnih pogonov še nikoli ni bilo tako enostavno in varno: hitro, enostavno in brez napak – montaža in učenje preklopnih točk s pozicijskim senzorjem SRBS-Q1/Q12. Zaprto in oklopljeno enoto lahko hitro privijete – preklopne točke se priučijo elektronsko s pritiskom na gumb. Končano!
V videoposnetku izveste, zakaj je naš zasučni pogon DRVS zanimiv za uporabnike, ki iščejo nezahtevno in stroškovno učinkovito rešitev za zasučno uporabo.