Standardni valj z merilnikom poti DNCI
Standardni profilni valj v skladu s standardom ISO 15552 s fiksnim ali nastavljivim blaženjem in brezkontaktnim merilnikom poti.
- Standardni valj v skladu z ISO 15552
- Z integriranim brezstičnim analognim merilnikom poti za relativno merjenje
- Primerno za servopnevmatične aplikacije s pozicijskim krmilnikom CPX-CMAX, regulatorjem končne lege CPX-CMPX ali SPC11 in merilnim modulom CPX-CMIX
- Batnica z zunanjim navojem
- Različice batnic
- Po želji s krogličnim vodilom, vpenjalno enoto