• Izdelki
  • Prenosi
  • Diagrams

Močna enota!

Rotacijski pogon DRRD z dvema batoma združuje večjo nosilnost in natančnost z izjemno ekonomičnostjo. V več velikostih zagotavlja zahtevane navore od 1,6 do 24,1 Nm tudi s sorazmerno manjšimi dimenzijami in zato po veliko nižji ceni.

Prilagodljivost se izplača

DRRD je na voljo v velikostih od 16 do 40. Vsem je skupen večji največji masni vztrajnostni moment in obremenitev ležajev. Primerno za izbiro manjšega števila za enako zmogljivost in s tem prihranek denarja in prostora za montažo – v tehnologiji rokovanja in montaže ali v splošni in strojni proizvodnji.

Varen in zmogljiv

Tudi pri dolgi vzvodni roki zasučni pogon prepriča z natančnim pozicioniranjem. Njegova visoka natančnost v končnih položajih je edinstvena.

Odpornejši kot kdaj koli prej

Zaradi optimiziranega ohišja in zasnove pogona bata je DRRD idealen za vsakodnevno uporabo v industriji. Od velikosti 16 naprej sta na voljo tudi končna zapora za mehansko zaklepanje v končnem ali srednjem položaju ter popolnoma zatesnjena različica za vlažna okolja.

Optimalno dušenje

Z dvema vrstama notranjega blaženja – elastičnim ali hidravličnim – in zunanjim hidravličnim blaženjem. Od velikosti 25 naprej se lahko uporablja mehki ali trdi notranji blažilnik.

Tehnični poudarki, ki jih predstavi produktni vodja

Z DRRD vaše aplikacije prenesemo na novo raven zmogljivosti. Izvedite več v videoposnetku: