Ventil so šikmým sedlom VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4V4T-50-9
1002518
GTIN 4052568226190
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pripojenie vedenia
Závitový nátrubok G1 1/4 podľa DIN ISO 228
Prietok Kv
18.5 m³/h
Tlak média
0 bar - 9 bar
Menovitá šírka
31 mm