Ventil so šikmým sedlom VZXF-L-M22C-M-A-N2-430-H3B1-50-4

1002543

GTIN 4052568226435

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pripojenie vedenia
Závitová spojka NPT 2 podľa ANSI/ASME B 1.20.1
Prietok Kv
28 m³/h
Tlak média
0 bar - 4 bar
Menovitá šírka
43 mm