Ventil so šikmým sedlom VZXF-L-M22C-M-A-N12-130-M1-V4V4T-50-16

1002545

GTIN 4052568226459

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pripojenie vedenia
Závitová spojka NPT 1/2 podľa ANSI/ASME B 1.20.1
Prietok Kv
3.8 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Menovitá šírka
13 mm