Ventil so šikmým sedlom VZXF-L-M22C-M-B-N1-240-M1-V4V4T-50-10

1002550

GTIN 4052568226503

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pripojenie vedenia
Závitová spojka NPT 1 podľa ANSI/ASME B 1.20.1
Prietok Kv
11 m³/h
Tlak média
0 bar - 10 bar
Menovitá šírka
24 mm