Ventil so šikmým sedlom VZXF-L-M22C-M-A-N2-450-M1-V4V4T-80-12

1002563

GTIN 4052568226633

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pripojenie vedenia
Závitová spojka NPT 2 podľa ANSI/ASME B 1.20.1
Prietok Kv
43 m³/h
Tlak média
0 bar - 12 bar
Menovitá šírka
45 mm