Nástrčný spoj QS-6-4-100
130691
GTIN 4052568024123
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 4 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 14 bar
Teplota okolia
-10 °C - 80 °C
Menovitá šírka
2.8 mm