Nástrčné puzdro QSH-16-12-20
130722
GTIN 4052568024437
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
Nástrčné puzdro priemer 16 mm
Pneumatický prípoj 2
Nástrčné puzdro priemer 12 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 14 bar
Teplota okolia
-10 °C - 80 °C
Menovitá šírka
7.8 mm