Nástrčná L-prípojka QSL-1/8-8-50
130730
GTIN 4052568024512
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
vonkajší závit R1/8
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 14 bar
Teplota okolia
-10 °C - 80 °C
Menovitá šírka
6 mm