Nástrčný spoj QSM-4-3-100
130760
GTIN 4052568024819
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
pre hadicu s vonkajším priemerom 4 mm
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 3 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 14 bar
Teplota okolia
-10 °C - 80 °C
Menovitá šírka
1.7 mm