Nástrčný prípoj QSM-M5-4-100

130778

GTIN 4052568024994

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
Vonkajší závit M5
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 4 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 14 bar
Teplota okolia
-10 °C - 80 °C
Menovitá šírka
2.2 mm