Upozornenie: K dispozícii je novší produkt

Tu sú ďalšie produkty z rovnakej kategórie: Pneumatická spojovacia technika

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte spoločnosť Festo.

Nástrčná L-prípojka CRQSL-1/4-6

132599

GTIN 4052568068615

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
vonkajší závit R1/4
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty
-0.95 bar - 10 bar
Teplota okolia
-15 °C - 120 °C
Menovitá šírka
3.6 mm