Vložka QSPKG20-5/16-U
132636
GTIN 4052568028138
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
Vložka 20 mm
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 5/16"
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty
-0.95 bar - 10 bar
Teplota okolia
-5 °C - 60 °C
Menovitá šírka
5.4 mm