Vložka QSPLLK18-10

132640

GTIN 4052568028176

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
Vložka 18 mm
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 10 mm
Teplota okolia
-5 °C - 60 °C
Menovitá šírka
6.4 mm