Vložka QSPKG18-3/8-U
132652
GTIN 4052568028244
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
Vložka 18 mm
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 3/8"
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty
-0.95 bar - 10 bar
Teplota okolia
-5 °C - 60 °C
Menovitá šírka
6.7 mm