Vložka QSPLLKG10-3

132861

GTIN 4052568028343

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
Vložka 10 mm
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 3 mm
Teplota okolia
-5 °C - 60 °C
Menovitá šírka
1.8 mm