Nástrčný prípoj QS-V0-1/8-4

132888

GTIN 4052568028428

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
vonkajší závit R1/8
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 4 mm
Teplota okolia
0 °C - 60 °C
Menovitá šírka
3 mm
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty
-0.95 bar - 10 bar