Vložka QSPLLKG10-6

132926

GTIN 4052568028626

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
Vložka 10 mm
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm
Teplota okolia
-5 °C - 60 °C
Menovitá šírka
3.3 mm