Vložka QSPK10-3
132978
GTIN 4052568028862
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
Vložka 10 mm
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 3 mm
Teplota okolia
-5 °C - 60 °C
Menovitá šírka
1.6 mm