Nástrčný prípoj QSM-M3-3-I-R
133001
GTIN 4052568028923
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
Vonkajší závit M3
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 3 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 14 bar
Teplota okolia
-10 °C - 80 °C
Menovitá šírka
1.6 mm