Dlhá nástrčná L-rýchlospojka QSLL-G1/8-6-100

133016

GTIN 4052568029074

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
Vonkajší závit G1/8
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 14 bar
Teplota okolia
-10 °C - 80 °C
Menovitá šírka
4.3 mm