Nástrčný spoj QSM-3H-2

133035

GTIN 4052568029180

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
Nástrčné puzdro priemer 3 mm
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 2 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 14 bar
Teplota okolia
-10 °C - 80 °C
Menovitá šírka
1.1 mm