Nástrčný prípoj NPQP-D-R18-Q6-FD-P10

133043

GTIN 4052568029265

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
vonkajší závit R1/8
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 10 bar
Teplota okolia
-20 °C - 60 °C
Menovitá šírka
3.4 mm