Nástrčná Y-závitová spojka NPQP-Y-R14-Q8-FD-P10

133086

GTIN 4052568029692

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
vonkajší závit R1/4
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 10 bar
Teplota okolia
-20 °C - 60 °C
Menovitá šírka
4.5 mm