Nástrčné L-spojenie NPQP-L-Q8-E-FD-P10
133107
GTIN 4052568029876
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 10 bar
Teplota okolia
-20 °C - 60 °C
Menovitá šírka
7.2 mm