Kábel enkódera NEBM-M12G8-E-7-LE8
1451589
GTIN 4052568232993
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Elektrický prípoj 1, typ prípoja
Zásuvka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika
M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076‑ 2‑101
Elektrický prípoj 2, typ prípoja
Kábel
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika
otvorený koniec
Dĺžka kábla
7 m