Informácie o životnom cykle produktu

Výrobok sa plánuje nahradiť.

03/2026 - Výrobok sa postupne vyraďuje. Nepoužívajte pre nové dizajny. Použite moderný alternatívny výrobok.

01/2027 - Výrobok sa prestáva vyrábať. Náhradný výrobok.

12/2031 - Výrobok sa prestáva vyrábať.

Upozornenie: K dispozícii je novší produkt

Tu sú ďalšie produkty z rovnakej kategórie: Regulátor servopohonu

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte spoločnosť Festo.

Kontrolér motora CMMP-AS-C10-11A-P3-M3

1501328

GTIN 4052568237929

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Menovitý prúd
11 A
Menovité prevádzkové napätie AC
400 V
Fázy, menovité prevádzkové napätie
3-fázový
Menovitý výkon, kontrolér
6000 VA
Spojenie prevádzkovej zbernice
CANopen - DeviceNet® - EtherCAT - Ethernet/IP - Modbus®/TCP - PROFINET - PROFIBUS DP