Plastová hadica DUO PUN-10X1,5-DUO-SI
152825
GTIN 4052568031121
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Vonkajší priemer
10 mm
Vnútorný priemer
7 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 10 bar
Teplota okolia
-35 °C - 60 °C