Nástrčná Y-závitová spojka QSYL-1/8-8

153175

GTIN 4052568032593

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
vonkajší závit R1/8
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 14 bar
Teplota okolia
-10 °C - 80 °C
Menovitá šírka
5.7 mm