Nástrčný spoj QSM-3
153323
GTIN 4052568033866
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
pre hadicu s vonkajším priemerom 3 mm
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 3 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 14 bar
Teplota okolia
-10 °C - 80 °C
Menovitá šírka
1.9 mm