Rotačná nástrčná L-rýchlospojka QSRL-3/8-8

153415

GTIN 4052568034511

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
vonkajší závit R3/8
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm
Teplota okolia
0 °C - 60 °C
Menovitá šírka
4.6 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 14 bar