Blokovacia nástrčná prípojka QSMK-1/4-6

153421

GTIN 4052568034542

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
vonkajší závit R1/4
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm
Teplota okolia
-10 °C - 80 °C
Menovitá šírka
3 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 14 bar