Blokovací nástrčný spoj QSK-8

153441

GTIN 4052568034740

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm
Teplota okolia
-10 °C - 80 °C
Menovitá šírka
4.4 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 14 bar