Nástrčný prípoj QS-V0-1/2-12
160510
GTIN 4052568035594
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
vonkajší závit R1/2
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 12 mm
Teplota okolia
0 °C - 60 °C
Menovitá šírka
11 mm
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty
-0.95 bar - 10 bar