Nástrčný spoj QS-V0-8
160547
GTIN 4052568035914
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm
Teplota okolia
0 °C - 60 °C
Menovitá šírka
7 mm
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty
-0.95 bar - 10 bar