Upozornenie: K dispozícii je novší produkt

Tu sú ďalšie produkty z rovnakej kategórie: Ventily a ventilové terminály

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte spoločnosť Festo.

Elektromagnetický ventil MN1H-2-1 1/2-MS

161734

GTIN 4052568129262

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Konštrukcia
Membránový ventil
Funkcia ventilu
2/2 zatvorený monostabilný
Pripojenie, armatúra
G1 1/2
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
30500 l/min
Tlak média
0.5 bar - 10 bar