Veľmi jemný filter PFML-186-HP3-H-AST
1624062
GTIN 4052568263621
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Max. normálny prietok pre triedu čistoty vzduchu
18980 l/min
Teplota okolia
5 °C - 60 °C
Prevádzkový tlak
0 bar - 50 bar
Jemnosť filtra
0.01 µm