Upozornenie: K dispozícii je novší produkt

Tu sú ďalšie produkty z rovnakej kategórie: Vákuová technika

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte spoločnosť Festo.

Vákuová sacia dýza VADM-140-P

162518

GTIN 4052568131401

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Menovitá šírka Lavalovej dýzy
1.4 mm
Max. vákuum
85 %
Prevádzkový tlak
2 bar - 8 bar