Tlakový regulačný ventil LR-1/4-D-O-MINI
162591
GTIN 4052568007935
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
G1/4
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
1500 l/min
Rozsah regulácie tlaku
0.5 bar - 12 bar
Max. tlaková hysteréza
0.2 bar